Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor indutivo d30 sn=22mm pnp na xs630b4pam12

Código:

XS630B4PAM12

Por: R$ 2.075,94ou X de

Descrição

Sensor indutivo d30 sn=22mm pnp na, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up10 ms
Maximum delay recovery1.4 ms
Comprimento roscado41 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-17.6 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Tipo de roscaM30 x 1,5
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento74 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.6 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Frequência de comutação<= 500 Hz CC
Conexão elétricaconector macho M12, 4 pinos
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-58 V CC
Consumo de corrente<= 10 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Peso0.145 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivoequipamento móvel
Design do sensorM30 cilíndrico
Tipo de corpofixo
[SN] Distância de detecção nominal22 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorsem possibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXS6
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoUL; CSA; E2
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529; IP69K para DIN 40050
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C

LEVE-ME JUNTO

SELETORES

Complementar

Maximum delay first up10 ms
Maximum delay recovery1.4 ms
Comprimento roscado41 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-17.6 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Tipo de roscaM30 x 1,5
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento74 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.6 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Frequência de comutação<= 500 Hz CC
Conexão elétricaconector macho M12, 4 pinos
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-58 V CC
Consumo de corrente<= 10 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Peso0.145 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivoequipamento móvel
Design do sensorM30 cilíndrico
Tipo de corpofixo
[SN] Distância de detecção nominal22 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorsem possibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXS6
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoUL; CSA; E2
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529; IP69K para DIN 40050
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C