Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor indutivo pnp na+nf d18 5mm c xs1n18pc410

Código:

XS1N18PC410

Por: R$ 668,77ou X de

Descrição

Sensor indutivo de proximidade, 5 mm sn, na + nf, pré-cabeado
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up5 ms
Maximum delay recovery0.35 ms
Material de isolamento do fioPvR
Comprimento roscado29 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-4 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Tipo de roscaM18 x 1
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento41 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Nível de segurançaPL = d para EN/ISO 13849-1
Dados de fiabilidade de segurançaDC = 74 % com o controlador safety apropriado
Maximum delay response0.15 ms
Maximum delay response0.15 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Altura18 mm
Frequência de comutação<= 2.000 Hz
Composição de cabos4 x 0.22 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação9-36 V CC
Consumo de corrente0...10 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP65
Peso0.1 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivoequipamento móvel
Design do sensorM18 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho40 mm
[SN] Distância de detecção nominal5 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA + 1 NF
Nome do sensorXS1
Técnica de fiação4 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP65
PadrõesEN/ISO 13849-1
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Vida útil20 ano

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Maximum delay first up5 ms
Maximum delay recovery0.35 ms
Material de isolamento do fioPvR
Comprimento roscado29 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-4 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Tipo de roscaM18 x 1
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento41 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Nível de segurançaPL = d para EN/ISO 13849-1
Dados de fiabilidade de segurançaDC = 74 % com o controlador safety apropriado
Maximum delay response0.15 ms
Maximum delay response0.15 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Altura18 mm
Frequência de comutação<= 2.000 Hz
Composição de cabos4 x 0.22 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação9-36 V CC
Consumo de corrente0...10 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP65
Peso0.1 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivoequipamento móvel
Design do sensorM18 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho40 mm
[SN] Distância de detecção nominal5 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA + 1 NF
Nome do sensorXS1
Técnica de fiação4 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP65
PadrõesEN/ISO 13849-1
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Vida útil20 ano