Sensor indutivo m12 1224vcc pnp na faceado cabo 2m xs112b3pal2
Código:
XS112B3PAL2
De: R$ 0,00Por: R$ 351,58ou X de
Descrição
Sensor indutivo m12 1224vcc pnp na faceado cabo 2m, osisense, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Maximum delay first up | 10 ms |
---|---|
Maximum delay recovery | 0.2 ms |
Material de isolamento do fio | PvR |
Comprimento roscado | 25 mm |
Face de detecção | frontal |
Zona de funcionamento | 0-3.2 mm |
Curso do diferencial | 1...15% de Sr |
Curso do diferencial | 1...15% de Sr |
Tipo de rosca | M12 x 1 |
Maximum voltage drop | <2 V (fechado) |
Comprimento | 37 mm |
Material do invólucro | latão niquelado |
Material frontal | PPS |
Capacidade de comutação em MA | <= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos |
Tipo de sinal de saída | digital |
Maximum delay response | 0.2 ms |
Maximum delay response | 0.2 ms |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa |
Material | metal |
Frequência de comutação | <= 2.500 Hz |
Composição de cabos | 3 x 0,34 mm² |
Comprimento do cabo | 2 m |
Conexão elétrica | cabo |
LED de status | estado de saída: 1 LED (amarelo) |
Limites de tensão de alimentação | 10-36 V CC |
Consumo de corrente | <= 10 mA sem carga |
Sinalização | CE |
Tipo de saída digital | PNP |
Grau de proteção IP | IP65 para IEC 60529 |
Peso | 0.09 kg |
Principal
Linha de produto | OsiSense XS |
---|---|
Aplicativo do dispositivo | equipamento móvel |
Design do sensor | M12 cilíndrico |
Tipo de corpo | fixo |
Tamanho | 37 mm |
[SN] Distância de detecção nominal | 4 mm |
Aceitação de montagem embutida do detector | possibilidade de montagem embutida |
Função de saída digital | 1 NA |
Nome do sensor | XS1 |
Técnica de fiação | 3 fios |
Tipo de circuito de saída | CC |
Tipo do sensor | sensor de proximidade indutivo |
Meio ambiente
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Grau de proteção IP | IP65 para IEC 60529 |
Resistência à vibração | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-85 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
para sua maquina
-
para sua maquina
-
para sua maquina
-
para sua maquina
-
para sua maquina
-
para sua maquina
-
para sua maquina
-
para sua maquina
-
para sua maquina
-
para sua maquina
-
para sua maquina