Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor indutivo m18p sn=8mm nf pnp xs618b1pbm12

Código:

XS618B1PBM12

Por: R$ 1.355,07ou X de

Descrição

Sensor indutivo m18p sn=8mm nf pnp, osisense, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up10 ms
Maximum delay recovery0.7 ms
Comprimento roscado52 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-6.4 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Tipo de roscaM18 x 1
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento74 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.3 ms
Maximum delay response0.3 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Frequência de comutação<= 1.000 Hz
Conexão elétricaconector macho M12, 4 pinos
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-58 V CC
Consumo de corrente<= 10 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.04 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivoequipamento móvel
Design do sensorM18 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho74 mm
[SN] Distância de detecção nominal8 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NF
Nome do sensorXS6
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C

LEVE-ME JUNTO

SELETORES

Complementar

Maximum delay first up10 ms
Maximum delay recovery0.7 ms
Comprimento roscado52 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-6.4 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Tipo de roscaM18 x 1
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento74 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.3 ms
Maximum delay response0.3 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialmetal
Frequência de comutação<= 1.000 Hz
Conexão elétricaconector macho M12, 4 pinos
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-58 V CC
Consumo de corrente<= 10 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.04 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivoequipamento móvel
Design do sensorM18 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho74 mm
[SN] Distância de detecção nominal8 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NF
Nome do sensorXS6
Técnica de fiação3 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C