Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor indutivo m30p+sn=15mm nf xs630b1mbl2

Código:

XS630B1MBL2

Por: R$ 724,62ou X de

Descrição

Sensor indutivo m30p+sn=15mm nf, osisense, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up25 ms
Maximum delay recovery2 ms
Material de isolamento do fioPvR
Comprimento roscado52 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-12 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Tipo de roscaM30 x 1,5
Maximum residual current0.8 mA estado aberto
Maximum voltage drop<5.5 V (fechado)
Comprimento62 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA5...200 mA CC
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.5 ms
Maximum delay response0.5 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Materialmetal
Frequência de comutação<= 25 Hz CA
Composição de cabos2 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação20-264 V CA/CC
SinalizaçãoCE
Grau de proteção IPIP69K para DIN 40050
Peso0.205 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Design do sensorM30 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho62 mm
[SN] Distância de detecção nominal15 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NF
Nome do sensorXS6
Técnica de fiação2 fios
Tipo de circuito de saídaCA/CC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP69K para DIN 40050
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C

Complementar

Maximum delay first up25 ms
Maximum delay recovery2 ms
Material de isolamento do fioPvR
Comprimento roscado52 mm
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-12 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Tipo de roscaM30 x 1,5
Maximum residual current0.8 mA estado aberto
Maximum voltage drop<5.5 V (fechado)
Comprimento62 mm
Material do invólucrolatão niquelado
Material frontalPPS
Capacidade de comutação em MA5...200 mA CC
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response0.5 ms
Maximum delay response0.5 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Materialmetal
Frequência de comutação<= 25 Hz CA
Composição de cabos2 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação20-264 V CA/CC
SinalizaçãoCE
Grau de proteção IPIP69K para DIN 40050
Peso0.205 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Design do sensorM30 cilíndrico
Tipo de corpofixo
Tamanho62 mm
[SN] Distância de detecção nominal15 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NF
Nome do sensorXS6
Técnica de fiação2 fios
Tipo de circuito de saídaCA/CC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP69K para DIN 40050
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C