Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor indutivo retangular sn=40mm 2f na xs7d1a1dal2

Código:

XS7D1A1DAL2

Descrição

Sensor indutivo prox.

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up10 ms
Maximum delay recovery10 ms
Material de isolamento do fioPvR
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-32 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Maximum residual current0.5 mA estado aberto
Maximum voltage drop<4 V (fechado)
Material do invólucroPBT
Material frontalPBT
Capacidade de comutação em MA1.5...100 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response10 ms
Maximum delay response10 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialplástico
Largura80 mm
Altura80 mm
Profundidade26 mm
Frequência de comutação<= 100 Hz
Composição de cabos2 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-36 V CC
SinalizaçãoCE
Grau de proteção IPisolamento duplo IP68 para IEC 60529
Peso0.34 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivo-
Design do sensorforma plana de 80 x 80 x 26
Tipo de corpofixo
Tamanho26 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXS7
Técnica de fiação2 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoC-Tick
Grau de proteção IPisolamento duplo IP68 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C

Complementar

Maximum delay first up10 ms
Maximum delay recovery10 ms
Material de isolamento do fioPvR
Face de detecçãofrontal
Zona de funcionamento0-32 mm
Curso do diferencial1...15% de Sr
Curso do diferencial1...15% de Sr
Maximum residual current0.5 mA estado aberto
Maximum voltage drop<4 V (fechado)
Material do invólucroPBT
Material frontalPBT
Capacidade de comutação em MA1.5...100 mA CC com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response10 ms
Maximum delay response10 ms
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialplástico
Largura80 mm
Altura80 mm
Profundidade26 mm
Frequência de comutação<= 100 Hz
Composição de cabos2 x 0,34 mm²
Comprimento do cabo2 m
Conexão elétricacabo
LED de statusestado de saída: 1 LED (amarelo)
Limites de tensão de alimentação10-36 V CC
SinalizaçãoCE
Grau de proteção IPisolamento duplo IP68 para IEC 60529
Peso0.34 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivo-
Design do sensorforma plana de 80 x 80 x 26
Tipo de corpofixo
Tamanho26 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA
Nome do sensorXS7
Técnica de fiação2 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoC-Tick
Grau de proteção IPisolamento duplo IP68 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C