Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor indutivo retangular 12..48vcc pnp na+nf 4fios faceado sn=20mm pg13 xs8c4a1pcg13

Código:

XS8C4A1PCG13

Por: R$ 744,18ou X de

Descrição

Sensor indutivo retangular 12..48vcc pnp na+nf 4fios faceado sn=20mm pg13, schneider electric
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up7.5 ms
Maximum delay recovery1.8 ms
Face de detecçãocabeça do revólver de 5 posições
Zona de funcionamento0-16 mm
Curso do diferencial3...15% de Sr
Curso do diferencial3...15% de Sr
Número de entrada de cabos1 entrada roscada of Pg 13.5 prensa cabos
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento40 mm
Material do invólucroPBT
Material frontalPBT
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Nível de segurançaPL = d para EN/ISO 13849-1
Dados de fiabilidade de segurançaDC = 75 % com o controlador safety apropriado
Maximum delay response1.2 ms
Maximum delay response1.2 ms
Precisão de repetição<= 3% of Sr
Tensão nominal de fornecimento [US]12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialplástico
Largura117 mm
Altura40 mm
Frequência de comutação<= 300 Hz
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, 4 x 1,5 mm²
LED de statusalimentação ligada: 1 LED (verde)
Limites de tensão de alimentação10-58 V CC
Consumo de corrente0...15 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.244 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivoequipamento móvel
Design do sensorforma de 40 x 40 x 117
Tipo de corpofixo
Tamanho117 mm
[SN] Distância de detecção nominal20 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA + 1 NF
Nome do sensorXS8
Técnica de fiação4 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para EN 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C

Quem comprou, comprou também

Complementar

Maximum delay first up7.5 ms
Maximum delay recovery1.8 ms
Face de detecçãocabeça do revólver de 5 posições
Zona de funcionamento0-16 mm
Curso do diferencial3...15% de Sr
Curso do diferencial3...15% de Sr
Número de entrada de cabos1 entrada roscada of Pg 13.5 prensa cabos
Maximum voltage drop<2 V (fechado)
Comprimento40 mm
Material do invólucroPBT
Material frontalPBT
Capacidade de comutação em MA<= 200 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Tipo de sinal de saídadigital
Nível de segurançaPL = d para EN/ISO 13849-1
Dados de fiabilidade de segurançaDC = 75 % com o controlador safety apropriado
Maximum delay response1.2 ms
Maximum delay response1.2 ms
Precisão de repetição<= 3% of Sr
Tensão nominal de fornecimento [US]12...48 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialplástico
Largura117 mm
Altura40 mm
Frequência de comutação<= 300 Hz
Conexão elétricaterminais de braçadeiras roscadas, 4 x 1,5 mm²
LED de statusalimentação ligada: 1 LED (verde)
Limites de tensão de alimentação10-58 V CC
Consumo de corrente0...15 mA sem carga
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.244 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XS
Aplicativo do dispositivoequipamento móvel
Design do sensorforma de 40 x 40 x 117
Tipo de corpofixo
Tamanho117 mm
[SN] Distância de detecção nominal20 mm
Aceitação de montagem embutida do detectorpossibilidade de montagem embutida
Função de saída digital1 NA + 1 NF
Nome do sensorXS8
Técnica de fiação4 fios
Tipo de circuito de saídaCC
Tipo do sensorsensor de proximidade indutivo

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Resistência à vibração25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque50 gn of 11 ms para EN 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-85 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C