- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Compre Junto
Complementar
Maximum delay first up | 350 ms |
---|---|
Maximum delay recovery | 5 ms |
[SA] Distância de operação assegurada | 0.051-0.254 m |
Zona cega | 0-51 mm |
Curso diferencial máximo | 0.35 mm |
Frequência de transmissão | 500 kHz |
Tamanho mínimo do objeto detectado | cilindro de 1,6 mm de diâmetro |
Maximum voltage drop | 1 V |
Material do invólucro | ULTEM |
Material frontal | stainless steel 303 |
Tipo de sinal de saída | digital |
Maximum delay response | 5 ms |
Maximum delay response | 5 ms |
Precisão de repetição | 0.7 % |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa |
Material | plástico |
Largura | 17 mm |
Altura | 30 mm |
Profundidade | 85 mm |
Frequência de comutação | <= 80 Hz |
Conexão elétrica | conector macho M12 4 pinos |
LED de status | alimentação ligada: 1 LED (verde) |
Corrente de comutação máxima | 100 mA |
Limites de tensão de alimentação | 10-28 V CC |
Consumo de corrente | 60 mA |
Sinalização | CE |
Tipo de saída digital | PNP |
Grau de proteção IP | IP67 para IEC 60529 |
Peso | 0.05 kg |
Principal
Linha de produto | OsiSense XX |
---|---|
Ângulo do feixe | 14 ° |
Design do sensor | forma plana de 74 x 30 x 16 |
[SN] Distância de detecção nominal | 0.25-0.25 m fixo |
Função de saída digital | 1 NA |
Nome do sensor | XX7 |
Técnica de fiação | 3 fios |
Tipo do sensor | sensor ultrasônico |
Sistema de detecção | difuso |
[SD] Intervalo de detecção | 0.051-0.254 m |
Meio ambiente
Certificações do produto | UL |
---|---|
Grau de proteção IP | IP67 para IEC 60529 |
Padrões | IEC 60947-5-2 |
Resistência à vibração | +/-1 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn em todos os 3 eixos of 11 ms para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | 0-50 °C |
Resistência a descarga eletroestática | 8 kV nível 4 para IEC 61000-4-2 |
Resistência a rajadas momentâneas rápidas | 1 kV nível 3 para IEC 61000-4-4 |
Resistência a campos eletromagnéticos | 10 V/m nível 3 para IEC 61000-4-3 |