Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sensor ultrasom d12 pnp/npn na xx512a1kam8

Código:

XX512A1KAM8

Descrição

Sensor ultrassom d12 pn para npn na, osisense, schneider electric

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Maximum delay first up20 ms
Maximum delay recovery2 ms
[SA] Distância de operação assegurada0.0064-0.051 m
Comprimento roscado38 mm
Tipo de roscaM12 x 1
Zona cega0-6.4 mm
Curso diferencial máximo0.7 mm
Frequência de transmissão500 kHz
Tamanho mínimo do objeto detectadobarra plana de 1 mm de largura
Ângulo de desvio a partir de 90° do objeto a detectar-10-10 °
Maximum voltage drop1 V
Material do invólucroULTEM
Material frontalepoxy
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response2 ms
Maximum delay response2 ms
Precisão de repetição0.7 %
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialplástico
Largura12 mm
Altura12 mm
Profundidade50 mm
Frequência de comutação<= 125 Hz
Conexão elétricaconector macho M8 4 pinos
LED de statusalimentação ligada: 1 LED (verde)
Corrente de comutação máxima100 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Limites de tensão de alimentação10-28 V CC
Consumo de corrente25 mA
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP e NPN
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.011 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XX
Ângulo do feixe11 °
Design do sensorM12 cilíndrico
[SN] Distância de detecção nominal0.05-0.05 m fixo
Função de saída digital2 NA
Nome do sensorXX5
Técnica de fiação4 fios
Tipo do sensorsensor ultrasônico
Sistema de detecçãodifuso
[SD] Intervalo de detecção0.0064-0.051 m

Meio ambiente

Certificações do produtoUL
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
PadrõesIEC 60947-5-2
Resistência à vibração+/-1 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn em todos os 3 eixos of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-65 °C
Resistência a descarga eletroestática8 kV nível 4 para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas1 kV nível 3 para IEC 61000-4-4
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m nível 3 para IEC 61000-4-3

SELETORES

Complementar

Maximum delay first up20 ms
Maximum delay recovery2 ms
[SA] Distância de operação assegurada0.0064-0.051 m
Comprimento roscado38 mm
Tipo de roscaM12 x 1
Zona cega0-6.4 mm
Curso diferencial máximo0.7 mm
Frequência de transmissão500 kHz
Tamanho mínimo do objeto detectadobarra plana de 1 mm de largura
Ângulo de desvio a partir de 90° do objeto a detectar-10-10 °
Maximum voltage drop1 V
Material do invólucroULTEM
Material frontalepoxy
Tipo de sinal de saídadigital
Maximum delay response2 ms
Maximum delay response2 ms
Precisão de repetição0.7 %
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CC com proteção da polaridade inversa
Materialplástico
Largura12 mm
Altura12 mm
Profundidade50 mm
Frequência de comutação<= 125 Hz
Conexão elétricaconector macho M8 4 pinos
LED de statusalimentação ligada: 1 LED (verde)
Corrente de comutação máxima100 mA com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Limites de tensão de alimentação10-28 V CC
Consumo de corrente25 mA
SinalizaçãoCE
Tipo de saída digitalPNP e NPN
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
Peso0.011 kg

Principal

Linha de produtoOsiSense XX
Ângulo do feixe11 °
Design do sensorM12 cilíndrico
[SN] Distância de detecção nominal0.05-0.05 m fixo
Função de saída digital2 NA
Nome do sensorXX5
Técnica de fiação4 fios
Tipo do sensorsensor ultrasônico
Sistema de detecçãodifuso
[SD] Intervalo de detecção0.0064-0.051 m

Meio ambiente

Certificações do produtoUL
Grau de proteção IPIP67 para IEC 60529
PadrõesIEC 60947-5-2
Resistência à vibração+/-1 mm (f = 10-55 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn em todos os 3 eixos of 11 ms para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-20-65 °C
Resistência a descarga eletroestática8 kV nível 4 para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas1 kV nível 3 para IEC 61000-4-4
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m nível 3 para IEC 61000-4-3