Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sinalizador modular ø22mm metálico para lâmpada ba9s, vermelho, =250v xb4bv64

Código:

XB4BV64

Por: R$ 116,67ou X de

Descrição

Sinalizador modular
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEXB4BVCUST02
GCR BRIDGEXB4BVCUST02
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(X1-X2)PL
Alimentação do bloco luminosodireto <2.4 W
Base da lâmpadaBA 9s
Fonte de luzlâmpada não incluída
Tensão nominal de fornecimento [US]<= 250 V
Largura30 mm
Altura47 mm
Profundidade55 mm
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.075 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para EN 60947-1
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB4
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arometal cromado

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componenteluz piloto
Nome abreviado do dispositivoXB4
Nome abreviado do dispositivoXB4
Venda por quantidade indivisível1
Informações adicionais do operadorcom lente simples
Material do colar de fixaçãozamak
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 12-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-55 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para IEC 60536
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEXB4BVCUST02
GCR BRIDGEXB4BVCUST02
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(X1-X2)PL
Alimentação do bloco luminosodireto <2.4 W
Base da lâmpadaBA 9s
Fonte de luzlâmpada não incluída
Tensão nominal de fornecimento [US]<= 250 V
Largura30 mm
Altura47 mm
Profundidade55 mm
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.075 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para EN 60947-1
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB4
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arometal cromado

Principal

Linha de produtoHarmony XB4
Tipo de produto ou componenteluz piloto
Nome abreviado do dispositivoXB4
Nome abreviado do dispositivoXB4
Venda por quantidade indivisível1
Informações adicionais do operadorcom lente simples
Material do colar de fixaçãozamak
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 12-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-55 °C
Tratamento de proteçãoTH
Classe de proteção contra choques elétricosclasse I para IEC 60536
Grau de proteção IKIK06 para IEC 50102

Video

VideooHA21HBuLgk