- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Sinalizador ø8mm plástico, led abrigado, amarelo, 24vcc xvla235
Código:
XVLA235
De: R$ 0,00Por: R$ 125,44ou X de
Descrição
Sinalizador protegido
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Diâmetro de montagem | 8 mm |
---|---|
Limite de tensão nominal | 0,8...1,1 Un |
Vida útil da lâmpada | 100000 H |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (X1-X2)PL |
Fonte de luz | LED coberto |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 24 V |
Largura | 10 mm |
Altura | 10 mm |
Profundidade | 36 mm |
Tipo do circuito de alimentação | CC |
Tipo de proteção | integrado ao diodo |
Consumo de corrente | 18 mA |
Grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 |
Peso | 0.003 kg |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 50 V para IEC 60947-1 |
Conexões - Terminais | etiqueta para conectores de solda |
Principal
Linha de produto | Harmony XVL |
---|---|
Tipo de produto ou componente | luz piloto LED com tampa de lente incorporada |
Nome do componente | XVL |
Cor do bloco luminoso | amarelo |
Cor do bloco luminoso | amarelo |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe 3 para IEC 60536 |
---|---|
Certificações do produto | CSA |
Grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
Tratamento de proteção | TC |