- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Sinalizador 22mm plástico monobloco 24v cc ca branco xa2evb1lc
Código:
XA2EVB1LC
De: R$ 0,00Por: R$ 18,61ou X de
Preço a vista: R$ 18,61
Descrição
Sinalizador, led integral
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Cor de lente ou tampa/operador | branco |
---|---|
Diâmetro de montagem | 22 mm |
Centro de fixação | >= 30 x 40 mm (painel de suporte metal - Densidade: 1-6 mm |
Tipo de sinalização | fixo |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (X1-X2)PL |
Base da lâmpada | LED incorporado |
Fonte de luz | LED |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 24 V CA/CC 50/60 Hz |
Modo de fixação | porca de fixação sob a cabeça torque recomendado: 1.2 N.m (+/- 0,4 N.m) |
Largura | 29 mm |
Altura | 29 mm |
Profundidade | 53 mm |
Limites de tensão de alimentação | 0.8-1.1 V CA/CC |
Consumo de corrente | 20...27 mA |
Sinalização | CCC |
Grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 (face frontal) |
Peso | 0.017 kg |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 250 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 6 kV para EN/IEC 60947-1 |
Compatibilidade de gama | XA2E |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1 |
Forma da cabeça da unidade de sinalização | redondo |
Forma da cabeça do parafuso | com slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas |
Torque de aperto | 0.8-1.2 N.m para EN 60947-1 |
Principal
Linha de produto | Harmony Fácil XA2 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | luz piloto monolítica |
Nome abreviado do dispositivo | XA2 |
Nome abreviado do dispositivo | XA2 |
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Montagem do dispositivo | orifício de fixação - Diâmetro: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 para EN/IEC 60947-5-1 |
Meio ambiente
Categoria de sobretensão | classe I para IEC 536 |
---|---|
Certificações do produto | CCC |
Grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 (face frontal) |
Padrões | GB 14.048,1 |
Resistência à vibração | 5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-80 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -25-70 °C |
Tratamento de proteção | TC |
Vida útil | 50000 H com tensão nominal e 25 °C |