Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sinalizador 22mm plástico monobloco 24v cc ca vermelho xa2evb4lc

Código:

XA2EVB4LC

Por: R$ 13,52

Preço a vista: R$ 13,52

Descrição

Sinalizador, led integral
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Centro de fixação>= 30 x 40 mm (painel de suporte metal - Densidade: 1-6 mm
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(X1-X2)PL
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CA/CC 50/60 Hz
Modo de fixaçãoporca de fixação sob a cabeça torque recomendado: 1.2 N.m (+/- 0,4 N.m)
Largura29 mm
Altura29 mm
Profundidade53 mm
Limites de tensão de alimentação0.8-1.1 V CA/CC
Consumo de corrente20...27 mA
SinalizaçãoCCC
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (face frontal)
Peso0.017 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN/IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaXA2E
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1

Principal

Linha de produtoHarmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componenteluz piloto monolítica
Nome abreviado do dispositivoXA2
Nome abreviado do dispositivoXA2
Venda por quantidade indivisível1
Montagem do dispositivoorifício de fixação - Diâmetro: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 para EN/IEC 60947-5-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 536
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (face frontal)
PadrõesGB 14.048,1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Vida útil50000 H com tensão nominal e 25 °C

Video

VideocBtmQAZOQs8

Quem comprou, comprou também

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Diâmetro de montagem22 mm
Centro de fixação>= 30 x 40 mm (painel de suporte metal - Densidade: 1-6 mm
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(X1-X2)PL
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CA/CC 50/60 Hz
Modo de fixaçãoporca de fixação sob a cabeça torque recomendado: 1.2 N.m (+/- 0,4 N.m)
Largura29 mm
Altura29 mm
Profundidade53 mm
Limites de tensão de alimentação0.8-1.1 V CA/CC
Consumo de corrente20...27 mA
SinalizaçãoCCC
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (face frontal)
Peso0.017 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN/IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaXA2E
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Forma da cabeça do parafusocom slots compatível com plano de Ø 4 mm chave de fendas
Torque de aperto0.8-1.2 N.m para EN 60947-1

Principal

Linha de produtoHarmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componenteluz piloto monolítica
Nome abreviado do dispositivoXA2
Nome abreviado do dispositivoXA2
Venda por quantidade indivisível1
Montagem do dispositivoorifício de fixação - Diâmetro: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 para EN/IEC 60947-5-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 536
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (face frontal)
PadrõesGB 14.048,1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Vida útil50000 H com tensão nominal e 25 °C

Video

VideocBtmQAZOQs8