Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Leve 6 Pague 5

Sinalizador 22mm plástico monobloco 110 vca vermelho xa2evf4lc

Código:

XA2EVF4LC

Por: R$ 14,60

Preço a vista: R$ 14,60

Descrição

Sinalizador, led integral
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Centro de fixação>= 30 x 40 mm (painel de suporte metal - Densidade: 1-6 mm
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(X1-X2)PL
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED
Tensão nominal de fornecimento [US]110 V CA 50/60 Hz
Modo de fixaçãoporca de fixação sob a cabeça torque recomendado: 1.2 N.m (+/- 0,4 N.m)
Largura29 mm
Altura29 mm
Profundidade53 mm
Limites de tensão de alimentação0.8-1.1 V CA
Consumo de corrente18...21 mA
SinalizaçãoCCC
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (face frontal)
Peso0.017 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN/IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaXA2E
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo

Principal

Linha de produtoHarmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componenteluz piloto monolítica
Nome abreviado do dispositivoXA2
Nome abreviado do dispositivoXA2
Venda por quantidade indivisível1
Montagem do dispositivoorifício de fixação - Diâmetro: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 para EN/IEC 60947-5-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 536
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (face frontal)
PadrõesGB 14.048,1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Vida útil50000 H com tensão nominal e 25 °C

SELETORES

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorvermelho
Centro de fixação>= 30 x 40 mm (painel de suporte metal - Densidade: 1-6 mm
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(X1-X2)PL
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED
Tensão nominal de fornecimento [US]110 V CA 50/60 Hz
Modo de fixaçãoporca de fixação sob a cabeça torque recomendado: 1.2 N.m (+/- 0,4 N.m)
Largura29 mm
Altura29 mm
Profundidade53 mm
Limites de tensão de alimentação0.8-1.1 V CA
Consumo de corrente18...21 mA
SinalizaçãoCCC
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (face frontal)
Peso0.017 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal6 kV para EN/IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaXA2E
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo

Principal

Linha de produtoHarmony Fácil XA2
Tipo de produto ou componenteluz piloto monolítica
Nome abreviado do dispositivoXA2
Nome abreviado do dispositivoXA2
Venda por quantidade indivisível1
Montagem do dispositivoorifício de fixação - Diâmetro: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 para EN/IEC 60947-5-1

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse I para IEC 536
Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP40 para IEC 60529 (face frontal)
PadrõesGB 14.048,1
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Vida útil50000 H com tensão nominal e 25 °C