Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sinalizador modular ø22mm plástico, led, branco, 110...120vca xb5avg1

Código:

XB5AVG1

Por: R$ 240,19ou X de

Descrição

Sinalizador lente simples
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorbranco
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEXB5AVCUST04
GCR BRIDGEXB5AVCUST04
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(X1-X2)PL
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED protegido
Tensão nominal de fornecimento [US]110..0,120 V
Largura30 mm
Altura42 mm
Profundidade54 mm
Limites de tensão de alimentação100-132 V CA
Consumo de corrente14 mA
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.038 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para EN 60947-1
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arodark grey plastic

Principal

Diâmetro de montagem22 mm
Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componenteluz piloto
Nome abreviado do dispositivoXB5
Nome abreviado do dispositivoXB5
Venda por quantidade indivisível1
Informações adicionais do operadorcom lente simples
Material do colar de fixaçãoplástico
Cor da fonte de luzbranco
Cor da fonte de luzbranco
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 12-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Compatibilidade eletromagnéticadescarga eletroestática - nível de teste: 6 kV (no contato (em peças metálicas)) para IEC 61000-4-2
Grau de proteção IKIK05 para IEC 50102
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C

SELETORES

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorbranco
Customizable1
Escudo de isolamentosim
GCR BRIDGEXB5AVCUST04
GCR BRIDGEXB5AVCUST04
Resistência a lavadora de alta pressão7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m
Resistência a sobretensão1 kV para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(X1-X2)PL
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED protegido
Tensão nominal de fornecimento [US]110..0,120 V
Largura30 mm
Altura42 mm
Profundidade54 mm
Limites de tensão de alimentação100-132 V CA
Consumo de corrente14 mA
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Peso0.038 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para EN 60947-1
Apresentação do dispositivoConjunto Montado
Compatibilidade de gamaXB5
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do arodark grey plastic

Principal

Diâmetro de montagem22 mm
Linha de produtoHarmony XB5
Tipo de produto ou componenteluz piloto
Nome abreviado do dispositivoXB5
Nome abreviado do dispositivoXB5
Venda por quantidade indivisível1
Informações adicionais do operadorcom lente simples
Material do colar de fixaçãoplástico
Cor da fonte de luzbranco
Cor da fonte de luzbranco
Tipo de cabeçastandard

Meio ambiente

Categoria de sobretensãoclasse II para IEC 60536
Certificações do produtoCSA
Grau de proteção IPIP66 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4X
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 12-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 11 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-40-70 °C
Tratamento de proteçãoTH
Compatibilidade eletromagnéticadescarga eletroestática - nível de teste: 6 kV (no contato (em peças metálicas)) para IEC 61000-4-2
Grau de proteção IKIK05 para IEC 50102
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para IEC 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3
Vida útil100000 H com tensão nominal e 25 °C