Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Sinalizador 16mm plastico redondo led 1224vca cc verde xb6av3bb

Código:

XB6AV3BB

Por: R$ 142,28ou X de

Descrição

Sinalizador
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorverde
Diâmetro de montagem16 mm
Resistência a sobretensão1 kV contato direto para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(+ -) PL
Alimentação do bloco luminosodireto
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CA/CC
Largura18 mm
Altura18 mm
Profundidade57 mm
Limites de tensão de alimentação6-30 V CA/CC
Consumo de corrente15 mA
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.015 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 2) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para EN/IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaXB6
Conexões - Terminaisconectores Faston, Tamanho da Conexão: 2,8 x 0,5 mm
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do aroplástico
Posição de operaçãoqualquer posição

Principal

Linha de produtoHarmony XB6
Tipo de produto ou componenteluz piloto completa
Nome abreviado do dispositivoXB6
Nome abreviado do dispositivoXB6
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4 para CSA C22.2 n.º 94
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 61140
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para EN 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para EN 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3

Complementar

Cor de lente ou tampa/operadorverde
Diâmetro de montagem16 mm
Resistência a sobretensão1 kV contato direto para IEC 61000-4-5
Tipo de sinalizaçãofixo
Descrição de terminais ISO Nº 1(+ -) PL
Alimentação do bloco luminosodireto
Base da lâmpadaLED incorporado
Fonte de luzLED
Tensão nominal de fornecimento [US]12 ... 24 V CA/CC
Largura18 mm
Altura18 mm
Profundidade57 mm
Limites de tensão de alimentação6-30 V CA/CC
Consumo de corrente15 mA
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Peso0.015 kg
[UI] Tensão de isolamento nominal250 V (graus de Poluição 2) para EN/IEC 60947-1
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal4 kV para EN/IEC 60947-1
Compatibilidade de gamaXB6
Conexões - Terminaisconectores Faston, Tamanho da Conexão: 2,8 x 0,5 mm
Forma da cabeça da unidade de sinalizaçãoredondo
Material do aroplástico
Posição de operaçãoqualquer posição

Principal

Linha de produtoHarmony XB6
Tipo de produto ou componenteluz piloto completa
Nome abreviado do dispositivoXB6
Nome abreviado do dispositivoXB6
Venda por quantidade indivisível1

Meio ambiente

Certificações do produtoCCC
Grau de proteção IPIP65 para IEC 60529
Grau de proteção NEMANEMA 4 para CSA C22.2 n.º 94
PadrõesCSA C22.2 No 14
Resistência à vibração5 gn (f = 2-500 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-40-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-25-70 °C
Tratamento de proteçãoTC
Classe de proteção contra choques elétricosclasse II para IEC 61140
Resistência a descarga eletroestática6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2
Resistência a rajadas momentâneas rápidas2 kV para IEC 61000-4-4
Emissão eletromagnéticaclasse B para EN 55011
Emissão eletromagnéticaclasse B para EN 55011
Resistência a campos eletromagnéticos10 V/m para IEC 61000-4-3