Suporte 4x2 para lunare prm4943
Código:
PRM4943
De: R$ 0,00Por: R$ 4,87ou X de
Preço a vista: R$ 4,87
Descrição
Suporte schneider 4x2 para lunare
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 122 mm |
---|---|
Profundidade incorporada | 16.6 mm |
Número de módulos | 3 x 1 modulos |
Número de módulos | 3 x 1 modulos |
Número de módulos | 3 x 1 modulos |
Material | PS (poliestireno) |
Modo de fixação | 2 pontos de fixação |
Tonalidade de cor | Branco polar |
Largura | 80.8 mm |
Altura | 6.8 mm |
Profundidade | 23.4 mm |
Forma | Retangular |
Principal
Linha de produto | Lunare |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Suporte |
Nome da linha | Lunare Lumen |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Padrões | ABNT NBR NM 60.669 |
---|
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70878204
Modulo campainha cigarra 220v 1m br s70878204 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B77110
Placa 4x2 1 posto branca miluz s3b77110 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM4701
Tampa p/ rj45 keystone 1m br (2 pecas) prm4701 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70202194
Módulo tomada 2p+t 10a grafite orion s70202194 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S71310104
Conjunto interruptor simples 10ax 250v branco s71310104 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70878294
Modulo campainha cigarra 220v 1m gr s70878294