- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Suporte 4x2 para 3 módulos branco orion s71010324
Código:
S71010324
De: R$ 0,00Por: R$ 3,30ou X de
Preço a vista: R$ 3,30
Descrição
Suporte schneider 4x2 para 3 módulos branco orion
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Profundidade incorporada | 9.5 mm |
---|---|
Número de módulos | 3 modulos |
Número de módulos | 3 modulos |
Número de módulos | 3 modulos |
Acabamento de superfície | matt |
Tratamento da superfície | não tratada |
Material | PS (poliestireno) |
Modo de fixação | parafuso |
Tonalidade de cor | Branco (RAL 9003) |
Largura | 71 mm |
Altura | 113 mm |
Profundidade | 13.25 mm |
Peso | 0.0136 kg |
Principal
Linha de produto | Orion |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Suporte |
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Quantidade por conjunto | conjunto de 50 |
Gama | Orion |
Montagem do dispositivo | embutir |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -5-50 °C |
---|---|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5-35 °C |
Característica ambiental | acetona |
Saúde e questões ambientais | livre de halogênio |
LEVE-ME JUNTO
quem comprou comprou tambem
-
junho verde Schneider
Home Orion
Linha orion schneider Código: S70202194
Módulo tomada 2p+t 10a grafite orion s70202194