Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Tampa para conector rj45 s1 branco (somente tampa frontal sem conector) orion s70542004

Código:

S70542004

Descrição

Tampa para conector schneider rj45 s1 branco (somente tampa frontal sem conector) orion
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada13.25 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Número de grupos1 gang
Tipo de pegadaS-One
MaterialPC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade27.5 mm
Peso0.007 kg
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteplaca central
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK05
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Complementar

Profundidade incorporada13.25 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfícieacetinado
Tratamento da superfícienão tratada
Número de grupos1 gang
Tipo de pegadaS-One
MaterialPC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corBranco (RAL 9003)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade27.5 mm
Peso0.007 kg
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteplaca central
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK05
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE