Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Tampa para conector rj45 s1 grafite (somente tampa frontal sem conector) orion s70542094

Código:

S70542094

Por: R$ 49,11

Preço a vista: R$ 49,11

Descrição

Tampa para conector rj45 s1, orion, schneider electric
Comprar
Adicionar ao carrinho

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada13.25 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfíciepintado
Número de grupos1 gang
Tipo de pegadaS-One
MaterialPC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite (RAL 7021)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade27.5 mm
Peso0.007 kg
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteplaca central
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK05
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE

Quem comprou, comprou também

Quem Comprou, Comprou Também

Complementar

Profundidade incorporada13.25 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Acabamento de superfíciematt
Tratamento da superfíciepintado
Número de grupos1 gang
Tipo de pegadaS-One
MaterialPC (policarbonato) GF10 FR: embalagem
Modo de fixaçãoEncaixe
Tonalidade de corGrafite (RAL 7021)
Largura22.5 mm
Altura45 mm
Profundidade27.5 mm
Peso0.007 kg
Compatibilidade de gamaOptiline 70 Adaptador Orion

Principal

Linha de produtoOrion
Tipo de produto ou componenteplaca central
Quantidade por conjuntoconjunto de 10
GamaOrion
Montagem do dispositivoembutir
Tipo de embalagemFlow-pack

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para armazenamento-5-50 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-5-35 °C
Grau de proteção IKIK05
Característica ambientalacetona
Saúde e questões ambientaislivre de halogênio

Video

VideoYt7kPBbe4uE