Modulo tomada para antena de tv p/ cabo coaxial 9mm 1m br prm047601
Código:
PRM047601
De: R$ 0,00Por: R$ 30,73ou X de
Preço a vista: R$ 30,73
Descrição
Módulo tomada para antena de tv p/ cabo
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 43.8 mm |
---|---|
Profundidade incorporada | 21.2 mm |
Diâmetro externo do cabo | 0.58 mm |
Conector para TV | Conector F |
Material | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco puro |
Largura | 23.5 mm |
Altura | 33.8 mm |
Profundidade | 33.8 mm |
Apresentação do dispositivo | Mecanismo |
Principal
Linha de produto | Decor |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Tomada de TV |
Nome da linha | Decor |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S733203635
Placa 4x4 6 postos br/alu cosmic grey s733203635 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70110494
Modulo interruptor bipolar paralelo 10ax 250v 1m gr s70110494 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B76860
Modulo campainha cigarra 220v 1m br miluz s3b76860 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S730101004
Placa 4x2 1 posto branca orion s730101004 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S735100004
Placa + suporte 4x2 cega branca orion s735100004 -
colecao-destaque-1
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM450151
Modulo interruptor bipolar simples 25a 250v 1m br lunare prm450151