Conjunto tomada 2p+t 20a 250v pl/br prm444731
Código:
PRM444731
De: R$ 0,00Por: R$ 31,70ou X de
Preço a vista: R$ 31,70
Descrição
Tomada 2p+t 20a 250v, lunare, schneider electric
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Comprimento | 123 mm |
---|---|
Profundidade incorporada | 30.5 mm |
Diâmetro externo do cabo | 3 mm |
Material | PS/PA |
Modo de fixação | Encaixe |
Tonalidade de cor | Branco polar |
Largura | 85 mm |
Altura | 9 mm |
Profundidade | 39.5 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | 250 V CA |
Medidor AWG | AWG 10 |
Seção do cabo | 4-4 mm² |
Apresentação do dispositivo | Conjunto Montado |
Conexões - Terminais | terminais de parafuso |
Principal
Linha de produto | Lunare |
---|---|
Tipo de produto ou componente | Tomada de energia |
[IN] corrente nominal | 20-20 A |
Nome da linha | Lunare |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Meio ambiente
Padrões | ABNT NBR 14.136 |
---|
Quem comprou, comprou também
Quem Comprou, Comprou Também
-
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70878304
Modulo campainha cigarra 127v 1m br orion s70878304 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM044212
Placa 4x2 1 posto marfim saara prm044212 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM46251
Modulo campainha cigarra 127v 1m br prm46251 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B57210
Placa 4x2 1 posto com suporte miluz s3b57210 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S70549004
Módulo tomada rj11 (2 fios) branco orion s70549004 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: PRM44211
Placa 4x2 1 posto br lunare prm44211 -
interruptores e tomadas
Interruptores e tomadas Código: S3B72560
Módulo pulsador minuteria 10a 250v miluz s3b72560