- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Conjunto tomada 2p+t 10a 250v pl/br s3b60340
Código:
S3B60340
De: R$ 0,00Por: R$ 10,54ou X de
Preço a vista: R$ 10,54
Descrição
Tomada schneider 2p+t 10a 250v miluz
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Profundidade incorporada | 30.5 mm |
---|---|
Número de módulos | 1 módulo |
Número de módulos | 1 módulo |
Número de módulos | 1 módulo |
Profundidade da projeção | 9.5 mm |
Material | ASA + PC: dispositivo de fiação |
Modo de fixação | por parafusos |
Tonalidade de cor | Branco polar (RAL 9003) |
Largura | 73 mm |
Altura | 111 mm |
Profundidade | 40 mm |
[UE] Tensão de operação nominal | 250 V CA |
Medidor AWG | AWG 12 |
Seção do cabo | 4-4 mm² |
Apresentação do dispositivo | mecanismo completo |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas |
Principal
Tipo de produto ou componente | tomada-saída |
---|---|
Gama | Miluz |
[IN] corrente nominal | 10:00 AM |
Nome da linha | Bossa |
Tipo de embalagem | Flow-pack |
Norma da tomada | Brasileiro |
Meio ambiente
Padrões | ABNT NBR 14.136 |
---|