Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Conjunto tomada 2p+t 20a 250v pl/br s3b60350

Código:

S3B60350

Descrição

Tomada schneider 2p+t 20a 250v miluz

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Profundidade incorporada32.2 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Profundidade da projeção9.5 mm
MaterialASA + PC: dispositivo de fiação
Modo de fixaçãopor parafusos
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura73 mm
Altura111 mm
Profundidade40 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 12
Seção do cabo4-4 mm²
Apresentação do dispositivomecanismo completo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componentetomada-saída
GamaMiluz
[IN] corrente nominal20 A
Nome da linhaBossa
Tipo de embalagemFlow-pack
Norma da tomadaBrasileiro

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136

Complementar

Profundidade incorporada32.2 mm
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Número de módulos1 módulo
Profundidade da projeção9.5 mm
MaterialASA + PC: dispositivo de fiação
Modo de fixaçãopor parafusos
Tonalidade de corBranco polar (RAL 9003)
Largura73 mm
Altura111 mm
Profundidade40 mm
[UE] Tensão de operação nominal250 V CA
Medidor AWGAWG 12
Seção do cabo4-4 mm²
Apresentação do dispositivomecanismo completo
Conexões - Terminaisterminais de braçadeiras roscadas

Principal

Tipo de produto ou componentetomada-saída
GamaMiluz
[IN] corrente nominal20 A
Nome da linhaBossa
Tipo de embalagemFlow-pack
Norma da tomadaBrasileiro

Meio ambiente

PadrõesABNT NBR 14.136