- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Coluna luminosa ø60mm prémontada, led vermelho, verde, amarelo, 24vca/cc xvgb3
Código:
XVGB3
De: R$ 0,00Por: R$ 500,13ou X de
Descrição
Torre luz
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Diâmetro de montagem | 60 mm |
---|---|
Frequência fundamental | 2.64 kHz |
Fonte de luz | LED fixo vermelho; LED fixo verde; LED fixo âmbar |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 24 V CA/CC |
Consumo de energia | 3.1 W |
[UIMP] Tensão suportável de impulso atmosférico | 0.5 kV |
Seção do cabo | 0.33-0.33 mm² |
Consumo de corrente | 109 mA |
Peso | 0.46 kg |
Principal
Linha de produto | XVG Harmony |
---|---|
Tipo de produto ou componente | completa de pré-fio de luz torre monolítica |
Nome do componente | XVG |
Montagem do dispositivo | tubo com L bracket |
Bloco luminoso colorido | vermelho / amarelo / verde |
Tipo base do conjunto de indicadores | base sem buzzer |
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos | 3 unidades luminosas |
Meio ambiente
Certificações do produto | CE |
---|---|
Grau de proteção IP | IP23 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -35-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -10-50 °C |