Seu carrinho 0

Você Não Selecionou
Nenhum Item

Coluna luminosa monobloco c sirene tubo e sup. angular vm am vd xvgb3sm

Código:

XVGB3SM

Por: R$ 650,48ou X de

Descrição

Torre luz
Comprar

Compartilhar este produto

Compre Junto

Complementar

Diâmetro de montagem60 mm
Frequência fundamental2.64 kHz
Fonte de luzLED fixo âmbar
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CA/CC
MaterialABS (UL94HB): corpo do tubo
Consumo de energia4.1 W
[UIMP] Tensão suportável de impulso atmosférico0.5 kV
Seção do cabo0.33-0.33 mm²
Consumo de corrente180 mA
Grau de proteção IPIP40
Peso0.41 kg

Principal

Linha de produtoXVG Harmony
Tipo de produto ou componentecompleta de pré-fio de luz torre monolítica
Nome do componenteXVG
Montagem do dispositivotubo de montagem com suporte dobrável
Bloco luminoso coloridovermelho / amarelo / verde
Tipo base do conjunto de indicadoresbase com buzzer integrada
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos3 unidades luminosas

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPIP40
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-35-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-10-50 °C
Nível de ruído85 dB

SELETORES

Complementar

Diâmetro de montagem60 mm
Frequência fundamental2.64 kHz
Fonte de luzLED fixo âmbar
Tensão nominal de fornecimento [US]24 V CA/CC
MaterialABS (UL94HB): corpo do tubo
Consumo de energia4.1 W
[UIMP] Tensão suportável de impulso atmosférico0.5 kV
Seção do cabo0.33-0.33 mm²
Consumo de corrente180 mA
Grau de proteção IPIP40
Peso0.41 kg

Principal

Linha de produtoXVG Harmony
Tipo de produto ou componentecompleta de pré-fio de luz torre monolítica
Nome do componenteXVG
Montagem do dispositivotubo de montagem com suporte dobrável
Bloco luminoso coloridovermelho / amarelo / verde
Tipo base do conjunto de indicadoresbase com buzzer integrada
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos3 unidades luminosas

Meio ambiente

Certificações do produtoCE
Grau de proteção IPIP40
Temperatura ambiente do ar para armazenamento-35-70 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento-10-50 °C
Nível de ruído85 dB