- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Compre Junto
Complementar
Diâmetro de montagem | 60 mm |
---|---|
Frequência fundamental | 2.64 kHz |
Fonte de luz | LED fixo âmbar |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 24 V CA/CC |
Material | ABS (UL94HB): corpo do tubo |
Consumo de energia | 4.8 W |
[UIMP] Tensão suportável de impulso atmosférico | 0.5 kV |
Seção do cabo | 0.33-0.33 mm² |
Consumo de corrente | 207 mA |
Grau de proteção IP | IP42 |
Peso | 0.29 kg |
Principal
Linha de produto | XVG Harmony |
---|---|
Tipo de produto ou componente | completa de pré-fio de luz torre monolítica |
Nome do componente | XVG |
Montagem do dispositivo | montagem de base |
Bloco luminoso colorido | vermelho / amarelo / verde / azul |
Tipo base do conjunto de indicadores | base com buzzer integrada |
Tipo de unidade de conjunto de indicadores ou indicadores luminosos | 4 unidades iluminadas |
Meio ambiente
Certificações do produto | CE |
---|---|
Grau de proteção IP | IP42 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -35-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -10-50 °C |
Nível de ruído | 85 dB |