- Entre ou cadastre-seLogin do usuário
Ainda não é um usuário? Cadastre-se
- 0
Código:
De: R$ 275,94Por: R$ 234,55ou X de
Economia de R$ 41,39Descrição
Xb4 sinalizador, lente simples
Compartilhar este produto
Compre Junto
Complementar
Cor de lente ou tampa/operador | branco |
---|---|
Diâmetro de montagem | 22 mm |
Customizable | 1 |
Escudo de isolamento | sim |
GCR BRIDGE | XB4BVCUST04 |
GCR BRIDGE | XB4BVCUST04 |
Resistência a lavadora de alta pressão | 7000000 Pa a 55 °C, distância : 0,1 m |
Resistência a sobretensão | 1 kV para IEC 61000-4-5 |
Tipo de sinalização | fixo |
Descrição de terminais ISO Nº 1 | (X1-X2)PL |
Base da lâmpada | LED incorporado |
Fonte de luz | LED protegido |
Tensão nominal de fornecimento [US] | 230...240 V |
Largura | 30 mm |
Altura | 47 mm |
Profundidade | 54 mm |
Limites de tensão de alimentação | 195-264 V CA |
Consumo de corrente | 14 mA |
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Peso | 0.08 kg |
[UI] Tensão de isolamento nominal | 250 V (graus de Poluição 3) para EN 60947-1 |
[UIMP] Tensão suportável de impulso nominal | 4 kV para EN 60947-1 |
Apresentação do dispositivo | Conjunto Montado |
Compatibilidade de gama | XB4 |
Conexões - Terminais | terminais de braçadeiras roscadas, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² sem ponta do cabo para EN/IEC 60947-1 |
Forma da cabeça da unidade de sinalização | redondo |
Material do aro | metal cromado |
Principal
Linha de produto | Harmony XB4 |
---|---|
Tipo de produto ou componente | luz piloto |
Nome abreviado do dispositivo | XB4 |
Nome abreviado do dispositivo | XB4 |
Venda por quantidade indivisível | 1 |
Informações adicionais do operador | com lente simples |
Material do colar de fixação | zamak |
Cor da fonte de luz | branco |
Cor da fonte de luz | branco |
Tipo de cabeça | standard |
Meio ambiente
Certificações do produto | CSA |
---|---|
Grau de proteção IP | IP66 para IEC 60529 |
Grau de proteção NEMA | NEMA 4X |
Padrões | CSA C22.2 No 14 |
Resistência à vibração | 5 gn (f = 12-500 Hz) para IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 30 gn (Duração = 18 ms of meia aceleração onda senoidal para IEC 60068-2-27 |
Temperatura ambiente do ar para armazenamento | -40-70 °C |
Temperatura ambiente do ar para funcionamento | -40-70 °C |
Tratamento de proteção | TH |
Classe de proteção contra choques elétricos | classe I para IEC 60536 |
Grau de proteção IK | IK06 para IEC 50102 |
Resistência a descarga eletroestática | 6 kV no contato (em peças metálicas) para IEC 61000-4-2 |
Resistência a rajadas momentâneas rápidas | 2 kV para IEC 61000-4-4 |
Emissão eletromagnética | classe B para IEC 55011 |
Emissão eletromagnética | classe B para IEC 55011 |
Resistência a campos eletromagnéticos | 10 V/m para IEC 61000-4-3 |
Vida útil | 100000 H com tensão nominal e 25 °C |